319-3435: BLOCK CLR CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-3435: BLOCK CLR CLA

    Ersatzteilnummer: 319-3435
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln

    Merkmale:

    • Cat® Classic™-Teile sorgen für die richtige Haltbarkeit zum richtigen Preis für Ihre Maschinen im mittleren bis späten Abschnitt ihres Lebenszyklus, weniger häufig gebrauchte Maschinen und Maschinen für leichtere Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Ölkühlerkern
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7
    • Länge ("): 7
    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 627G, 615, 637G, 611, 627B, 615C, 615C II 627F

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    XQG135 3306B 3306 G3306 3304 G3306B 3304B

    motor grader
    160H NA 140H, 160H, 140H ES 163H NA 12H, 12G, 160H ES 143H, 140G, 12H NA 140H NA 14H NA 12H ES 14G

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966G, 970F, 966F II 966F, 972G

    engine - industrial
    3306 G3304B 3306B G3306 D333C G3306B G3304

    wheel-type skidder
    545

    articulated dump truck
    D300E, D250E II D250E, D300E II

    engine - truck
    3306B 3306 1673C G3306

    challenger
    65C, 65D

    track-type tractor
    D7G, D7H, D7R, D7G2

    wheeled excavator
    W330B

    petroleum products
    G3306B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    350-A 330-A 330 L 235B, 350-A L 330B L 330B, 235C, 330-A L

    earthmoving compactor
    815F, 816F