319-3473: HALTER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-3473: HALTER CLA

    Ersatzteilnummer: 319-3473
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D7R LGP D7R II D7H, 7 D7R, 7SU 8 7U 57H 57 D7R XR 7S D8N, 7S LGP 7A 8SU 8A 8U

    pipelayer
    578