319-4095: VERSCHLEISSPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-4095: VERSCHLEISSPLATTE

    Ersatzteilnummer: 319-4095
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Obere Verschleißplatte

    Beschreibung:
    Obere Verschleißplatten bzw. obere Abdeckungen ergänzen die Halbpfeile für einen vollständigen Grundkantenschutz

    Merkmale:
    Optimieren Sie Ihre Betriebszeit: Obere Abdeckungen verringern den Verschleiß von Schweißnähten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 506
    • Länge (mm): 3204,2
    • Stärke (mm): 25
    wtl
    993K