319-4096: Oberer Verschleißplattenkantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-4096: Oberer Verschleißplattenkantenschutz

    Ersatzteilnummer: 319-4096
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Obere Verschleißplatte

    Beschreibung:
    Obere Verschleißplatten bzw. obere Abdeckungen ergänzen die Halbpfeile für einen vollständigen Grundkantenschutz

    Merkmale:
    Optimieren Sie Ihre Betriebszeit: Obere Abdeckungen verringern den Verschleiß von Schweißnähten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 19,0
    • Stärke ("): 0,98
    wheel-type loader
    993K