319-5923: HYDRAULIK ÖL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-5923: HYDRAULIK ÖL

    Ersatzteilnummer: 319-5923
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® HYDO Advanced 30 (208 l)

    Beschreibung:
    Cat® HYDO™ Advanced ist das beste auf dem Markt erhältliche Produkt für Cat-Hydrauliksysteme und Kunden mit gemischten Flotten.


    Merkmale:
    Cat HYDO Advanced wurde von Caterpillar entwickelt, getestet und zugelassen und entspricht den höchsten für unsere Original-Cat-Teile geltenden Standards.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • SAE: 30
    • Volumeneinheit (Englisch): Gallone
    • Volumeneinheit (mm): 208
    • Volumeneinheit (mm): Liter
    • Wechselintervall: 6.000 Stunden mit S•O•S (SM)
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.