319-6025: WASSERKNIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-6025: WASSERKNIE

    Ersatzteilnummer: 319-6025
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwinkelstück

    Beschreibung:

    • Winkelstücke sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254
    • Höhe ("): 8,5
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge ("): 14
    • Länge (mm): 355,6
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15