319-6491: Drehzahlsensor
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-6491: Drehzahlsensor

    Ersatzteilnummer: 319-6491
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    4-poliger Schwerlast-Drehzahlsensor

    Beschreibung:
    Cat-Drehzahlsensoren mit Halleffekt verfügen über zwei Hallelemente. Die Elemente sind so angeordnet, dass Wellenformen mit einem Abstand von 90° (Grad elektrisch) erzeugt werden. Der Soll-Gang muss entweder an den Hall-Zellenabstand angepasst oder der Hall-Zellenabstand muss an den Soll-Zahnradabstand angepasst werden. Dies ermöglicht eine Richtungserkennung. Signal A eilt Signal B voran (bzw. umgekehrt).

    Merkmale:
    • Zwei Hallelemente
    • Zwei Ausgänge, 4 Drähte (Strom, Rückleitung, Signal A, Signal B)
    • Die Phasenverschiebung zwischen den beiden Ausgangssignalen gibt die Richtung an
    • Nur in festen Nasenlängen erhältlich

    Anwendungen:
    • Einsatz in Szenarien, in denen eine Drehzahl von Null oder nahezu Null erkannt werden muss.
    • Lenkung, Hydraulikmotor

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 0
    • Einsatzlänge ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Polanzahl des Steckverbinders: 4 Pole
    • Sensortyp: Geschwindigkeit
    track-type tractor
    D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP D6K2 LGP D4K2 LGP D3K XL D6K XL D5K LGP D7E, D7E LGP D9T, D3K2 LGP D5K XL D3K2 XL D4K LGP D5K2 XL D4K XL D6K2 XL D4K2 XL D6K

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS-56B CP-74B CP-54B CS-68B CS-54B CP-68B CP-56B CS-78B CS-74B CS-66B CS54B, CS-76B CS78B, CP76B, CS68B, CS-64B CS-79B CS79B, CS64B, CP56B, CS74B, CP54B, CP74B, CS56B

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    906H2 908H 907H 906H 908H2 907H2

    track-type loader
    963D, 953D