319-6716: BAUGR. AUFBAU KOLBEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-6716: BAUGR. AUFBAU KOLBEN

    Ersatzteilnummer: 319-6716
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 191,77
    • Höhe ("): 6,85
    • Höhe (mm): 173,99
    • Länge ("): 7,55
    • Länge (mm): 191,77
    track-type tractor
    D11R, D11T

    wheel-type loader
    992K

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    off highway trucks
    777D, 777F

    engine - industrial
    C32

    wheel loaders
    993K

    track type tractors
    D11TCD

    off-highway truck
    777D, 777F