319-7379: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-7379: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 319-7379
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Xenon-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Ballast-Ersatzteilnummer: 319–7384
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Leichte Ausführung: HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl
    • Spannung (V): 24
    asphalt paver
    BG1000E, AP-1000E AP-600D, AP-1055E AP-555E AP-655D, AP-500E, BG500E, BG555E, BG1055E

    paving compactor
    CW-34 CW34

    motor grader
    16M, 120M, 160M, 140M, 12M, 14M

    wheel-type loader
    950K, 966K, 962K, 966K XE 980K, 972K

    wheel dozer
    824H, 814F II

    forest products
    584HD, 521, 532, 2290, 584, 2491, 522, 2390, 511, 2391

    earthmoving compactor
    816F II 825H, 815F II 826H