319-7380: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-7380: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 319-7380
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Xenon-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Ballast-Ersatzteilnummer: 319–7384
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Leichte Ausführung: HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl
    • Spannung (V): 24
    wheel tractor scrapers
    657G

    track feller bunchers
    522B, 532, 2391, 511, 5412, 521, 522, 2290, 2390, 521B, 2491, 5522

    wheel dozers
    824H, 814FII

    compactors
    826H, 825H, 815FII, 816FII

    motor graders
    160M, 12M, 120M, 160MAWD, 16M, 120MAWD, 140M, 140MAWD, 14M