319-7382: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-7382: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 319-7382
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HID-Abblendlichtscheinwerfer (trapezförmig) für 24 V

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Ballast-Ersatzteilnummer: 319–7384
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Leichte Ausführung: HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: trapezförmig
    • Spannung (V): 24
    it
    IT38H

    wtl
    928HZ, 938H, 930H, 924H, 924HZ