320-2797: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    320-2797: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER

    Ersatzteilnummer: 320-2797
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge ("): 9,8
    • Länge (mm): 248,92
    pipelayer
    587T, 583T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    621G, 631E, 637D, 627G, 657B, 657G, 623E, 637E, 623F, 627F, 627E, 657, 657E, 623G, 623B, 621F, 631D, 633E II 651B, 631G, 621E, 633D, 637G

    engine - generator set
    C18 3456 C15 C32 C27 C15 I6 3406E PM3456 C18 I6

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD30, AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 992K, 980G II 993K, 988K, 988H, 980G, 990H

    engine - industrial
    C18 C15 C-15 C-16 3406E C32 C27

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    735C, D400E II 740B, 735B, 735 OEM 735, 740, 745

    engine - truck
    C-15 C18 C-16 C-18 3406E C16

    off-highway truck
    775F, 777F, 772, 773F, 772G, 770G, 770

    challenger
    MTC855, MTC845, MT865, MT835, MTC835, MTC865, MT855, MT845

    cold planer
    PM-200, PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8N, D11R, D8R II D11T, D8T, D9T, D8R D10N, D10T, D10R

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824G, 854K, 834H, 834G, 824H, 824C, 844H, 824G II 834K

    petroleum products
    TH48-E70 C15 TH35-C15I C18 CX31-C15I C-15 CX35-P800 TH48-E80 C32 CX31-P600 TH35-E81

    excavator
    365C 385C FS 385B, 385C L 390D L 385C, 374D L 365C L 365C L MH 5090B

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 826H, 826G II 825H, 826G, 836K, 836H