320-3541: KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    320-3541: KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 320-3541
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitlager-Kettenglied (beständig gegenüber bogenförmigem Verschleiß, Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR), rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Dank der Konstruktion der Gleitlagerkette wird Reibung zwischen Bolzen und Lager verhindert. Dadurch wird die Lebensdauer der Kette erheblich reduziert und die Kette muss erst nach 6000 Betriebsstunden (nicht 4000) neu abgedichtet werden. Die Umbuchs-Kettendichtung verbessert die Dichtungseigenschaften nach dem Umbuchsen.
    • Diese Kettenglieder zeichnen sich durch eine einzigartige Konstruktion aus, die bogenförmigen Verschleiß (Verschleiß in der Mitte des Kettenglieds) verhindert, sodass das Kettenglied gleichmäßiger verschleißt und eine längere Lebensdauer hat.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Schraubengröße ("): 35,7
    track-type tractor
    D11T