320-3543: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    320-3543: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 320-3543
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitlagergliedbaugruppe (Bolzensicherung bzw. PPR, biegefest)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Dank der Konstruktion der Gleitlagerkette wird Reibung zwischen Bolzen und Lager verhindert. Dadurch wird die Lebensdauer der Kette erheblich reduziert und die Kette muss erst nach 6000 Betriebsstunden (nicht 4000) neu abgedichtet werden. Die Umbuchs-Kettendichtung verbessert die Dichtungseigenschaften nach dem Umbuchsen.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.
    • Diese Kettenglieder zeichnen sich durch eine einzigartige Konstruktion aus, die bogenförmigen Verschleiß (Verschleiß in der Mitte des Kettenglieds) verhindert, sodass das Kettenglied gleichmäßiger verschleißt und eine längere Lebensdauer hat.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 41
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Kettenteilung (mm): 317,5
    • Schraubengröße ("): 1 3/8
    • Schraubengröße (mm): 1 3/8
    track-type tractor
    D11T