320-5937: ZYLINDERGRUPPE – 090 8
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    320-5937: ZYLINDERGRUPPE – 090 8

    Ersatzteilnummer: 320-5937
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

    Beschreibung:
    Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


    Merkmale:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

    baggerlader
    434F2LRC, 422F2STLRC, 444E, 434F, 432F, 434F2, 428E, 428F, 444F, 432F2LRC, 422E, 432E, 434E, 428F2LRC, 428F2, 422F, 427F2, 444F2, 442E, 432F2, 444F2LRC