321-0974: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    321-0974: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 321-0974
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmierte Laufwerkskette, Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.

    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 52
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    oem solutions
    OEMS