321-2349: SEILZUG AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    321-2349: SEILZUG AS

    Ersatzteilnummer: 321-2349
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerkabel

    Beschreibung:

    • Bei Kabeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,4
    • Länge ("): 12,7
    radlader
    904H