321-4272: ADPTR MLDBRD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    321-4272: ADPTR MLDBRD

    Ersatzteilnummer: 321-4272
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharkörperzahnhalter

    Beschreibung:
    Adapterplatte von 4' (1212 mm)

    Merkmale:
    0,75" (19 mm) Bolzengröße
    1" (25 mm) Reißzahngröße

    Empfohlene Anwendung:
    Dreheinsatzsystem – erfordert Dreheinsatz mit der Ersatzteilenr. 322-7295 (28 Einsätze pro Platte)

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.