321-4936: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    321-4936: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE

    Ersatzteilnummer: 321-4936
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge (mm): 330,2
    mex
    308D 307D