321-5746: HAUPTLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    321-5746: HAUPTLAGER

    Ersatzteilnummer: 321-5746
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Hauptlager bieten eine ausreichende Fläche, sodass die Kurbelwelle auf im Motorblock rotieren kann

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,6
    • Länge ("): 6
    wheel tractor scrapers
    657E, 651E, 657EPP

    cold
    PR-1000C PR-1000

    track type tractors
    D10N, D10R, D9L, D8RLRC, D8RII

    pipe
    583R

    wtl
    990 II 990, 992D, 992C

    exc
    5110B

    vees 27 to 32 liter
    G3412 3412C

    meng
    3412C 3412 3412E C30

    petr
    3412E

    15 to 18 liter
    G3406

    ttt
    D8R II D8R D10R, D10N

    ieng
    G3408 G3408B SPS342 3412E 3412 SPT342 G3406 3412C G3412 SCT673 CG137-12 SG137-08 G3408C CG137-08

    epg2
    SR500

    wts
    657E, 651E

    wtt
    844

    off highway trucks
    775E, 773D, 775D, 773E, 773DLRC, 773E2LRC

    mg
    24H

    oht
    773E, 772B, 773B, 773D, 775B

    epg
    3412C G3412C