322-0255: GRUPPE RÜCKSCHLAGVENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    322-0255: GRUPPE RÜCKSCHLAGVENTIL

    Ersatzteilnummer: 322-0255
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikverteiler

    Beschreibung:
    Ein Hydraulikverteiler ist ein Hydraulikkreisblock, in dem Steuer- und Flüssigkeitsströmungsventile untergebracht sind.

    Merkmale:
    Dank der verwendeten hochwertigen Werkstoffe und modernen Herstellungsverfahren ermöglichen die Verteiler und Ventile von Cat® eine überragende Maschinenleistung und Bedienersteuerung.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Verteiler und -Ventile werden in Anwendungen eingesetzt, die von der Druckentlastung über das Anbringen von Anbaugeräten bis hin zur Lenksteuerung reichen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 164,998
    • Höhe (mm): 83,998
    • Länge (mm): 175,006
    adt
    740, 735 OEM 735