322-0329: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    322-0329: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 322-0329
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 166,65
    • Höhe (mm): 132,71
    • Länge (mm): 166,65
    petr
    TH35-C13T TH35-E81

    teng
    C13