322-0352: BAUGR. TANK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    322-0352: BAUGR. TANK

    Ersatzteilnummer: 322-0352
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftank

    Beschreibung:
    Bei einem Kraftstofftank handelt es sich um einen belüfteten Behälter, in dem eine bestimmte Kraftstoffmenge gelagert und für den Betrieb eines Motors angesaugt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftanks sind symmetrische Tanks, die in alle Cat-Maschinen passen und damit optimale Sicherheit und Kraftstofflagerungskapazitäten bieten, die erforderlich sind, um die Zeit bis zum Nachfüllen zu maximieren.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstofftanks wurden auf maschinenspezifische Anforderungen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 23
    • Länge ("): 37
    skid steer loader
    277C 287C 279C 289C 246C 262C 272C 279C2, 287C2, 299C 256C 289C2, 262C2, 297C 277C2