322-1126: ZYLINDERLAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    322-1126: ZYLINDERLAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 322-1126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderlaufbuchse

    Beschreibung:

    • Zylinderlaufbuchsen sind in Motorblöcke eingebaut und verhindern, dass Kolben durch Zylinderbohrungen verschleißen

    Merkmale:

    • Die Innenflächen weisen ein einheitliches Kreuzschraffurmuster auf, sodass der Dichtring schnell und richtig sitzt und eine einheitliche Ölverteilung sowie eine lange Lebensdauer ermöglicht werden.
    • Flansche sind rundum glattgewalzt und zeichnen sich somit durch höhere Robustheit und Bruchfestigkeit aus.
    • Eine hochwertige wärmebehandelte Graugusskonstruktion sorgt für außergewöhnlich hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
    • Dank kontrollierter Flanschkopfdicke passen sie exakt in Zylinderblock und -kopf.
    • Präzise Herstellungstoleranzen für absolut runde Bohrungen für eine effiziente Ölregelung und ordnungsgemäßen Sitz in Cat®-Motorblöcken.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 12,8
    • Länge ("): 6,9
    wheel tractor-scraper
    631E, 657G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    C18

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH48-E70

    engine - industrial
    C18

    expanded mining products
    6040, 6018, 6040 FS

    engine - truck
    C18

    off-highway truck
    772