322-2779: KRAFTSTOFFVERTEILER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    322-2779: KRAFTSTOFFVERTEILER

    Ersatzteilnummer: 322-2779
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160,02
    • Höhe ("): 2,5
    • Höhe (mm): 63,5
    • Länge ("): 10
    • Länge (mm): 254
    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    petroleum products
    C175-16 C175-20

    engine - industrial
    C175-16

    off-highway truck
    797F, 795F AC 797, 793F CMD 793F, 797B, 793F OEM 795F XQ 793F AC 793F XQ