322-9168: ARMBAUGRUPPE UI RO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    322-9168: ARMBAUGRUPPE UI RO

    Ersatzteilnummer: 322-9168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,82
    • Höhe ("): 3,3
    • Höhe (mm): 83,82
    • Länge ("): 13
    • Länge (mm): 330,2
    cold planer
    PM825 PM820, PM622, PM822, PM620

    track-type tractor
    D11T, D9T, D8T, D10T2

    engine - generator set
    C27

    wheel-type loader
    993K, 992K, 988K

    wheel dozer
    854K, 834K, 824K

    petroleum products
    CX35-C18I C32 C18 C27 TH35-C15T C15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-C18I CX31-P600

    engine - industrial
    C18 C27 C15 C32

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740B, 735B

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    777G, 773G, 773G OEM 772G OEM 772G, 775G, 775G OEM 770G OEM 770G

    earthmoving compactor
    836K, 825K, 826K