323-1169: BAUGR. LEITRAD BR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    323-1169: BAUGR. LEITRAD BR

    Ersatzteilnummer: 323-1169
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Lauffläche)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Leiträder mit Lauffläche laufen auf der Buchse und nicht auf den Kettengliedschienen. Sie werden ausschließlich bei SystemOne™- und Drehbuchsenketten eingesetzt, bei denen sich die Buchse dreht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 23,5
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 23,5
    ttt
    D6N LGP D6N D6N XL