323-1170: KETTENLEITRADGR.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    323-1170: KETTENLEITRADGR.

    Ersatzteilnummer: 323-1170
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Lauffläche)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Leiträder mit Lauffläche laufen auf der Buchse und nicht auf den Kettengliedschienen. Sie werden ausschließlich bei SystemOne™- und Drehbuchsenketten eingesetzt, bei denen sich die Buchse dreht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 640
    • Flanschdurchmesser (mm): 640
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser (mm): 640
    • Schraubengröße (mm): 3/8
    • Unterwagenbreite (mm): 372
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    ttt
    D6T XL PAT D6T, D6T LGP D6R II D6R, D6T XW D6R III D6T LGPPAT D6R STD D6R XL D6T XL D6T XW PAT D6R LGP

    emac
    C9.3