323-1251: ADPTR MLDBRD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    323-1251: ADPTR MLDBRD

    Ersatzteilnummer: 323-1251
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharkörperzahnhalter

    Beschreibung:
    Adapterplatte von 3' (907 mm)

    Merkmale:
    0,75" (19 mm) Bolzengröße
    1" (22 mm) Reißzahngröße

    Empfohlene Anwendung:
    Dreheinsatzsystem – erfordert Dreheinsatz mit der Ersatzteilenr. 322-7295 (21 Einsätze pro Platte)

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    motorgrader
    140M