323-2467: Bearing-Wear
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    323-2467: Bearing-Wear

    Ersatzteilnummer: 323-2467
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® Wear Bearing (Head)

    Description:
    Service component used to support sliding motion between the rod assembly and head assembly in cylinder group.

    Attributes:
    • Steel backed bronze PTFE filled bearing
    • For use with 50 mm (1.97 in) diameter rod
    • Inside Diameter: 50 mm (1.97 in)
    • Outside Diameter: 55 mm (2.16 in)
    • Height: 50 mm (1.97 in)

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    wheeled excavator
    M316D, M315D, M316F, M320F, M322F

    backhoe loaders
    430FIT, 416FST, 430F2ST, 432F2LRC, 428F2

    wheel-type loader
    938K 938M

    work tool


    wheel loaders
    938K

    excavator
    323F L 323F M318F, 315F LCR 316F L 320F L 318F L 320E L

    track excavators
    323FL, 315FLCR, 320FL, 320ELRR, 320EL, 323FLN