323-3512: BAUGR. LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    323-3512: BAUGR. LINK

    Ersatzteilnummer: 323-3512
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 43
    • Kettenteilung ("): 6,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.