324-0473: KETTENGLIED R
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-0473: KETTENGLIED R

    Ersatzteilnummer: 324-0473
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtetes Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung (mm): 160
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.