324-0789: BAUGR. PLEUEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-0789: BAUGR. PLEUEL

    Ersatzteilnummer: 324-0789
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    fp
    1190T, 532, 1190, 2391, 2390, 2290, 511, 522B, 1290T, 522, 521, 521B, 2491