324-3210: T-Bolzen-Feder
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-3210: T-Bolzen-Feder

    Ersatzteilnummer: 324-3210
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Arbeitsdurchmesser ("): 2 11/16–3 1/16
    • Schlauchschellentyp: T-Bolzen-Feder
    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D8N

    wheel tractor scrapers
    627H, 621KLRC, 627KLRC

    wheel tractor-scraper
    621H, 627K, 621K OEM 623K, 623H, 627H, 621K, 627K LRC 623K LRC

    motor grader
    16M3, 18M3

    wheel-type loader
    950H, 980H, 962H, 966H, 972H

    wheel loaders
    966H, 950H, 980F, 972H, 962H, 980C

    track type tractors
    D8N, D8NNSUC

    motor graders
    18M3