324-3740: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-3740: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 324-3740
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Xenon-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Ballast-Ersatzteilnummer: 319–7384
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Breite (mm): 0
    • Leichte Ausführung: HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl
    • Länge (mm): 0
    • Spannung (V): 24
    exc
    330F LN 335F LCR 349F L 336F L 336F L XE 349E L VG 318E L 336E, 390F L 323F L 374F 324E, 336F LNXE 349E, 374F L 336E LH 320E L 336E LNH 324E LN 390F 336E L 336F LN 329E, 329E LN 318F L 312E L 326F L 313F 349E L 336E LN 320E LN 312E, 323E LN 313F L 316E L 316F L 349F, 330F L 326F LN 329E L 324E L 349F LXE 323E SA 352F, 320E, 320E LRR 323E L 352F-VG 329F L 336F LN XE

    wtl
    924K 972M, 980M, 982M, 938K 950M, 966M, 930M 930K 966M XE 926M 938M 962M, 962 972M XE