324-4086: Einspritzdüsenbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-4086: Einspritzdüsenbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 324-4086
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzdüse

    Beschreibung:
    • Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.

    Merkmale:
    • Für die Cat®-Kraftstoffeinspritzdüsen werden eine spezielle Produktmetallurgie sowie proprietäre Herstellungsverfahren und eine eigene Konzeption verwendet, damit die fertigen Einspritzdüsen den heutigen Leistungs- und Einspritzdrücken entsprechen und so die Emissionswerte eingehalten werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 40,6
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 7,2
    • Länge (mm): 182,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.