324-4156: SCHALLDÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-4156: SCHALLDÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 324-4156
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 520,7
    • Höhe (mm): 960,12
    • Länge (mm): 800,1
    excavator
    320D, 320D L 320D GC 321D LCR 320D FM 320D RR 323D L 323D LN 323D SA 320D LN 320D LRR 323D S