324-4157: SCHALLDÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-4157: SCHALLDÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 324-4157
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 718,82
    • Höhe (mm): 586,74
    • Länge (mm): 955,04
    exc
    320D LRR 320C, 323D L 323D LN 320D RR 320D, 320C L 320C FM 320D L 323D S