324-4223: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-4223: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 324-4223
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vordergehäusedichtung

    Beschreibung:

    • Dichtringen sind wichtige Bauteile von Vordergehäusen, in denen Steuerzahnradsysteme untergebracht sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 0,79
    • Höhe (mm): 19,99
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    excavator
    320C, 321D LCR 323D L 320D, 320C FM 320D FM 320D L 318C, 320D LRR 323D LN