324-6140: BAUGR. ZYLINDERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-6140: BAUGR. ZYLINDERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 324-6140
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblock

    Beschreibung:

    • Zylinderblöcke bilden den Hauptteil des Motors

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 749,3
    • Höhe ("): 33,75
    • Höhe (mm): 857,25
    • Länge ("): 53,5
    • Länge (mm): 1358,90
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.