324-7380: KOLBENSCHAFT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-7380: KOLBENSCHAFT

    Ersatzteilnummer: 324-7380
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenmantel

    Beschreibung:

    • Bei Mänteln handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 73,66
    • Höhe (mm): 129,54
    • Länge (mm): 129,54
    com
    815F II 816F II

    whex
    M330D

    emp
    MD5075

    teng
    C9 C-9

    emac
    C-9

    fp
    586C, 552, TK752, 2390, 2491, TK722, TK751, 541, 2290, TK711, 521B, TK721, 511, 541 2 552 2 551, 532, 522B, TK732, 521, TK741, 2391, 2590, 522

    track loaders
    973C

    ttl
    973D, 973C

    track excavators
    336D2, 336D2L, 336D2GC

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    exc
    336D2 L 330C, 336D2 XE 330D L 330D MH 336D2 GC 340D2 L 336D2, 336D2 LXE 336D L 336D, 336D LN 330D FM 330C L 330D, 330C MH 330C FM 340D L 330C LN 330D LN 336D2 L XE

    chal
    MTC755, MT745, MT765, MTC765, MTC745, MT735, MT755, MTC735

    meng
    C9

    petr
    C9 TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    ttt
    D6R II D7R LGP D6T, D6R III D6R, D7R, D7R XR D6R XL D6R STD D6R LGP

    ieng
    C9 C-9

    wts
    637D, 637G, 637E, 627G

    wtt
    814F II

    mg
    140M 2 140M, 14L 160M 2 160M, 12H