324-8857: ÜBERHOLUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    324-8857: ÜBERHOLUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 324-8857
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Motorüberholungssatz für OEM-Motoren (6,25-Bohrung)

    Beschreibung:

    • Überholsätze für Motoren mit einer 6,25-Bohrung sind eine kostengünstigere Option mit höherer Benutzerfreundlichkeit,” damit die Anforderungen der Kunden währen der gesamten Lebensdauer des Cat®-Motors erfüllt werden. Cat-Motorüberholungssätze bieten eine lange Lebensdauer und werden von der standardmäßigen Teilegarantie von Caterpillar abgedeckt.

    Merkmale:

      Cat-Motorüberholungssätze haben folgende Vorteile:
    • Verbesserte Preisbildung
    • Einfache Bestellung
    • Weniger Einzelteile
    • Höhere Reparatureffizienz
    • Zylinderkopfumrüstung auf neuesten Ventiltrieb

    Hochwertige Materialien und streng kontrollierte Herstellungsverfahren sorgen dafür, dass Cat-Teile Spitzenleistung erbringen und über eine lange Lebensdauer verfügen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 12
    • Länge ("): 49
    engine - generator set
    D398B D379B G379A D399 D398 G399 D379 G398 G379

    engine - industrial
    D398B D379B G379A D399 D398 G399 D379 G398 G379