325-1384: ZUGGURT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-1384: ZUGGURT

    Ersatzteilnummer: 325-1384
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 354,2
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 331,6
    • Klammerbreite (mm): 25,4
    • Material-: STAHL
    petr
    TH35-C13T TH31-E61 TH35-C15T TH35-E81 TH31-C9T

    teng
    C13 C15 C9