325-1410: DICHTUNGSBAUGR. WASSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-1410: DICHTUNGSBAUGR. WASSER

    Ersatzteilnummer: 325-1410
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Bei Wasserdichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,9
    • Höhe (mm): 22,86
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    G3516E 3512B 3508B G3516C G3520C G3520E PM3516 3508 PMG3516 3516 3516B 3516C PM3512 G3512E 3512 G3516

    wheel-type loader
    994F, 992G, 994, 994H, 994D

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3516C 3516B 3512B

    engine - industrial
    3516 3512B 3508 3516B 3512 3512C G3516 3508C 3516C 3508B

    excavator
    5230, 5230B

    off-highway truck
    793B, 785C, 789D, 793, 797, 776C, 797B, 777D, 777C, 793C, 776D, 793D, 789C, 777B, 784C, 785B, 785D, 784B, 785