325-1412: DICHTUNGSBAUGR.-WASSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-1412: DICHTUNGSBAUGR.-WASSER

    Ersatzteilnummer: 325-1412
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserdichtung

    Beschreibung:

    • Bei Wasserdichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,6
    • Höhe (mm): 15,24
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    PM3516 PMG3516 3512 3516B G3520C G3512E 3512B 3508 G3516C G3520E 3508B 3516 G3516E PM3512 G3516 3516C

    wheel-type loader
    994F, 992G, 994D, 994, 994H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3516B 3516C 3512B

    engine - industrial
    3508C 3512C 3512 3512B 3516 3508 3516B 3516C 3508B G3516

    excavator
    5230, 5230B

    off-highway truck
    776D, 777D, 793C, 797B, 797, 789D, 777B, 785C, 785B, 785D, 777C, 784B, 785, 793D, 776C, 789C, 784C, 793B, 793