325-2663: BAUGR. SCHWINGENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-2663: BAUGR. SCHWINGENWELLE

    Ersatzteilnummer: 325-2663
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Wellen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 102,87
    • Höhe ("): 3,43
    • Höhe (mm): 87,12
    • Länge ("): 8,24
    • Länge (mm): 209,3
    3500
    C175-16 C175-20

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    petroleum products
    C175-16 C175-20

    off highway trucks
    793F, 797F, 797, 797B, 795FXQ, MT5300DAC, 795FAC, 797FXQ, 793FCMD

    engine - industrial
    C175-16 C175-20

    c175
    C175-16 C175-20

    off-highway truck
    793F OEM 797F, 793F XQ 795F AC 794 AC 793F AC 793F CMD 795F XQ