325-2665: BAUGR. UNTERSTÜTZUNG R
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-2665: BAUGR. UNTERSTÜTZUNG R

    Ersatzteilnummer: 325-2665
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelträger

    Beschreibung:

    • Bei Trägern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 116,84
    • Höhe ("): 3,1
    • Höhe (mm): 78,74
    • Länge ("): 9,2
    • Länge (mm): 233,68
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.