325-2720: DICHTUNGSSATZ (S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-2720: DICHTUNGSSATZ (S

    Ersatzteilnummer: 325-2720
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtungssatz für einzelnen Zylinderkopf

    Beschreibung:

    • Dieser Satz umfasst Dichtungen und biegbare Sperren zum Umbauen und Wiedereinbauen von Zylinderköpfen. Zudem enthält er eine Turboladerdichtung und den erforderliche Turbolader-Montagesatz. Die Einspritzelementdichtungen sind in diesem Satz nicht enthalten. Bestellen Sie bei Bedarf einen einzelnen Einspritzelementdichtungssatz.

    • Für 4- und 6-Zylinder-Reihenmotoren mit nur einem Zylinderkopf sind die folgenden Turbolader-Befestigungsteile enthalten: Schrauben, Muttern, Bolzen, Unterlegscheiben, Distanzstücke usw. Der Bausatz ist für SCH-Sätze mit den Ersatzteilnummern 3178750 und UP vorgesehen.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,25
    • Länge ("): 45
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.