325-6101: BAUGR. SCHUTZ CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6101: BAUGR. SCHUTZ CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6101
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Schutz

    Beschreibung:

    • Führungsplatten dienen zur Führung und zum Schutz des Kettenstrangs und der Rollen vor Fremdkörpern und Material.

    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kettenführungsplatte
    ttt
    D7H, 7 7S 57 7SU 7U 57H 7A D7HII, D7HIILGP, D7HLGP

    track type tractors
    D7H, 7 7S 57 7SU 7U 57H 7A D7HII, D7HIILGP, D7HLGP