325-6111: IMPELLER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6111: IMPELLER CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6111
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat® Classic™-Teile sorgen für die richtige Haltbarkeit zum richtigen Preis für Ihre Maschinen im mittleren bis späten Abschnitt ihres Lebenszyklus, weniger häufig gebrauchte Maschinen und Maschinen für leichtere Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,3
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 5,8
    • Länge (mm): 147,3
    skidders
    528B

    wheel loaders
    966C, 936F

    track type tractors
    D6HIIXR, D4E, D5B, D6DLGP, D7R, D6D